Pièces d'angle, couplages d'angle, articulations intermédiaires, articulations murales, articulations pour suspension.
- Référence:
- SG 2375030
- Modèle
- pour bras porteurs CP 40, acier
- Description produit
- Pour monter une colonne de signalisation sur le couvercle en matière plastique des composants de bras porteur.
- Couleur
- RAL 7024
- Possibilités de montage
- Sur la colonne de signalisation modulaire en liaison avec un élément de raccordement 2368001
- Signal pillar
- Diode 3 voies
- modulaire IP65
- Remarque concernant la référence
- pour bras porteur CP 40, pièce d'angle 90° CP 6501.140
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,23 kg
- Poids brut
- 0,24 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177437159
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Description produit
- Accessoire de montage CP-S
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation
- Quick guide