Élément de montage pour montage sur tube

Référence: SG 2374020

Pieds, tubes, équerres.

Référence:
SG 2374020
Modèle
Tube seul, longueur 250 mm
Couleur
Aluminium
Longueur
250 mm
Possibilités de montage
Sur la colonne de signalisation modulaire IP65 en liaison avec un élément de raccordement référence 2368001
Signal pillar
Diode 3 voies
modulaire IP65
Dimensions
Longueur: 250 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,07 kg
Poids brut
0,075 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177219847
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
Description produit
Tige en aluminium L=250mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Quick guide