- Référence:
- SG 2374030
- Modèle
- Tube seul, longueur 400 mm
- Couleur
- Aluminium
- Longueur
- 400 mm
- Possibilités de montage
- Sur la colonne de signalisation modulaire IP65 en liaison avec un élément de raccordement référence 2368001
- Signal pillar
- Diode 3 voies
- modulaire IP65
- Dimensions
- Longueur: 400 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,11 kg
- Poids brut
- 0,117 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177219854
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Description produit
-
Tige en aluminium L=400mm