Accessoires de fixation

Écrous

Pour la fixation aux perforations des armoires ou des rails.

Écrous

Écrous coulissants

Pour le montage des rails de montage et des châssis de montage sur les équerres d'assemblage, les supports d'assemblage et les supports combinés.

Écrous

Écrous à emmanchement

Utilisation dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm avec patte d'introduction détachable, en zinc moulé sous pression.

Écrous

Écrous cage

Utilisation dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm Les écrous sont introduits par le côté depuis lequel s'effectue le vissage.

Écrous

Écrou à ressort M5

Le ressort assure un maintien fiable et empêche les déplacements involontaires.

Écrous

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Élément de fixation pour un plan de fixation 19"

Écrous

Écrous cage

M5 / M6, pour la fixation des coffrets rackables électroniques, des équipements 482,6 mm (19") et des plaques pleines sur les profilés de fixation, 482,6 mm (19").