Écrou TS à encliqueter

Référence: TS 8800.808

Pour le montage sur le profilé vertical TS / SE. La liaison équipotentielle s'établit automatiquement par le serrage de l'écrou sur le profilé en serrant la vis.

Référence:
TS 8800.808
Description produit
À insérer et à clipser dans les fentes des profilés verticaux TS / SE. Filetage métrique. La liaison équipotentielle s'établit automatiquement par le serrage de l'écrou sur le profilé en serrant la vis.
Avantages
en alternative à la vis à tôle
particulièrement conseillés pour les fixations soumises à des charges dynamiques
Matériau
Fonte fine d'acier inoxydable
Possibilités de montage
Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE et les profilés horizontaux des armoires VX SE (en haut dans la largeur).
Dimensions
Filetage: M8
Convient au type d'enveloppe
TS
VX SE
Filetage
M8
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
0,82 kg
Poids brut
1,04 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177442511
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Description produit
TS Écrous à encliqueter, filetage : M8
Documentations
Info sheet