Écrous cage

Référence: TS 8800.350

Utilisation dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm Les écrous sont introduits par le côté depuis lequel s'effectue le vissage.

Référence:
TS 8800.350
Description produit
Les écrous sont introduits par le côté depuis lequel s'effectue le vissage. Cela permet d'utiliser des points de fixation situés à la même hauteur ou largeur des deux côtés d'un angle. La cage à ressort assure une liaison électrique dans les perforations.
Possibilités de montage
Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE avec rail d'adaptation pour la compatibilité VX
Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
Sur rails de montage 23 x 23 mm
Sur les rails de montage 23 x 73 mm
Sur les rails de montage 45 x 88 mm
Sur les rails de montage 23 x 73 mm
Sur des armoires ou sur des rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 10,5 mm
Dimensions
Filetage: M8
Filetage
M8
Unité d'emballage
50 p.
Poids net
0,05 kg
Poids brut
0,145 kg
Numéro du tarif douanier
73181692
EAN
4028177247093
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Description produit
TS Écrous cage pour filetage M8, pour introduction par l'avant