Écrous cage

Référence: EL 2094300

Écrou cage avec taraudage M6, avec mise en contact

Référence:
EL 2094300
Modèle
avec mise en contact
Description produit
Ils servent à monter les tiroirs électroniques, les composants 19" et les faces avant sur les montants 19". Pour l'utilisation avec des profilés en tôle de 0,8 à 2,5 mm d'épaisseur. Ils sont disponibles avec ou sans dispositif assurant l'équipotentialité entre les éléments d'une part et les montants 19" ou le coffret d'autre part.
Dimensions
Filetage: M6
Pour épaisseurs de matériau
1,2 ‐ 1,5 mm
Unité d'emballage
50 p.
Poids net
0,15 kg
Poids brut
0,23 kg
Numéro du tarif douanier
73181692
EAN
4028177187375
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Description produit
Ecrou-cage M6 avec mise en contact