- Référence:
- SZ 2487.000
- Modèle
- Vis perceuses auto-taraudeuses
- Description produit
- Pour pointer, percer et visser en une seule opération avec une visseuse électrique ou pneumatique. Largeur de clé : 8 mm
- Domaines d'application
- Pour épaisseur de tôle : 0,8 - 3 mm
- Dimensions
- Filetage: ST 4,8
Longueur du filetage: 9,5 mm
- Filetage
- ST 4,8
- Unité d'emballage
- 300 p.
- Poids net
- 0,6 kg
- Poids brut
- 0,82 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177025042
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC002341
- ECLASS 8.0
- 23110118
- Description produit
-
SZ Vis perceuses autotaraudeuses, pour filetage ST 4,8