Vis à tête ronde empreinte étoile

Référence: SZ 2504.500

Convient aux écrous à encliqueter, coulissants, cage et à emmanchement, cote M6 x 12.

Référence:
SZ 2504.500
Modèle
Vis à tête ronde empreinte étoile
Description produit
Les vis à tête ronde assurent une transmission optimale du couple, avec une durée de vie prolongée des outils et une sécurité et une fiabilité supérieures lors du vissage et du dévissage.
Dimensions
Filetage: M6
Longueur du filetage: 12 mm
Filetage
M6
Unité d'emballage
300 p.
Poids net
0,9 kg
Poids brut
1,2 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177214811
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Description produit
SZ Vis à tête ronde empreinte étoile 6 branches, pour M6