Convient aux écrous à encliqueter, coulissants, cage et à emmanchement, cote M8 x 12.
- Référence:
- SZ 2504800
- Modèle
- Vis à tête ronde empreinte étoile
- Description produit
- Les vis à tête ronde assurent une transmission optimale du couple, avec une durée de vie prolongée des outils et une sécurité et une fiabilité supérieures lors du vissage et du dévissage.
- Dimensions
- Filetage: M8
Longueur du filetage: 12 mm - Filetage
- M8
- Unité d'emballage
- 300 p.
- Poids net
- 1,8 kg
- Poids brut
- 2,088 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177463004
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Description produit
- SZ Vis à tête ronde empreinte étoile 6 branches, pour M8