Pour la fixation des rails oméga directement sur le panneau arrière des boîtiers de jonction KX et des coffrets bus KX. Crée un plan de montage supplémentaire avec 10 mm de profondeur de montage en plus sans perçage du coffret.
- Référence:
- KX 2309100
- Description produit
- Pour la fixation des rails oméga directement sur le panneau arrière des boîtiers de jonction KX et des coffrets bus KX. Crée un plan de montage supplémentaire avec 10 mm de profondeur de montage en plus sans perçage du coffret.
- Convient au type d'enveloppe
- Boîtiers de jonction KX
- Coffrets Bus KX
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids net
- 0,12 kg
- Poids brut
- 0,16 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177938106
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- KX Crampon de fixation pour deuxième plan de montage, pour boîtiers de jonction KX et coffrets Bus KX
- Documentations
- Info sheet