Ils offrent des possibilités de fixation multiples pour les rails de montage 23 x 23 mm. P. ex. pour renforcer les parois extérieures ou pour réaliser une surface supplémentaire à l'intérieur de l'armoire.
- Référence:
- TS 8800370
- Description produit
- Offrent des possibilités de fixation multiples pour les rails de montage 23 x 23 mm. P. ex. pour renforcer les parois extérieures ou pour réaliser une surface supplémentaire à l'intérieur de l'armoire.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Composition de la livraison
- Avec 24 vis à tôle 5,5 x 13 mm.
- Possibilités de montage
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, SE affleurant avec la paroi extérieure de l'armoire
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE en alignement avec la largeur utile de l'armoire
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- VX SE
- Unité d'emballage
- 24 p.
- Poids net
- 1,08 kg
- Poids brut
- 1,24 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Support d'assemblage pour le montage des rails de montage PS 23x23 mm directement sur les profilés des armoires TS