Pour la fixation rapide des rails de montage 23 x 23 mm.
- Référence:
- SZ 4181000
- Description produit
- Pour la fixation rapide des rails de montage 23 x 23 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Équerre de support gauche
Équerre de support droite
Matériel de fixation inclus - Possibilités de montage
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE avec rail d'adaptation pour la compatibilité VX
- Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
- Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
- Sur des armoires ou sur des rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 10,5 mm
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- VX SE
- Unité d'emballage
- 12 p.
- Poids net
- 0,96 kg
- Poids brut
- 1,044 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Équerre d'assemblage pour montage rapide des rails de montage PS 23x23 mm