Pour la fixation des châssis de montage 23 x 73 mm ou des rails de montage 23 x 23 mm.
- Référence:
- TS 8800330
- Description produit
- Pour la fixation des châssis de montage 23 x 73 mm ou des rails de montage 23 x 23 mm.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Composition de la livraison
- 1 jeu = 1 support combiné, 1 pièce de blocage, 3 vis à tôle 5,5 x 13 mm
- Possibilités de montage
- Sur les profilé verticaux de l'armoire TS : au pas de fixation de 25 mm, par pas de 2 mm
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en haut dans la largeur
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- VX SE
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 0,93 kg
- Poids brut
- 1,12 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Support combiné pour la fixation des châssis de montage 23 x 73 mm ou des rails de montage 23 x 23 mm sur les profilés de l'armoire TS
- Documentations
- Notice d'utilisation