Pour la fixation des châssis système TS lorsque des équipements comme les plaques de montage empêchent d'accéder aux points de vissage.
- Référence:
- TS 8612010
- Mode de fonctionnement
- Pour la fixation des châssis TS lorsque des équipements comme les plaques de montage empêchent d'accéder aux points de vissage.
- Elles se vissent également sur le châssis ou l'ossature de l'armoire pour servir de support aux plastrons de protection ou aux capots des disjoncteurs principaux.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Unité d'emballage
- 12 p.
- Poids net
- 0,3 kg
- Poids brut
- 0,329 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177522732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Fixations pour TS pour rails de montage 17 x 73 mm TS