Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
- Référence:
- SV 9673.901
- Description produit
- Elément avec taraudages intégrées M4 pour fixer le rail de montage TS 17 x 17 mm
- Domaines d'application
- S'accroche dans la trame TS et se fixe sur l'ossature à l'aide d'une vis.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Sur les profilés horizontaux des armoires TS, SE
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE
- Peut également être utilisé pour fixer d'autres profilés dotés d'une trame TS.
- Convient au type d'enveloppe
- TS 8
- Unité d'emballage
- 24 p.
- Poids net
- 1,008 kg
- Poids brut
- 1,175 kg
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- EAN
- 4028177543201
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SV Élément de raccordement à l'ossature pour rail de montage 17 x 17 mm