Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
Rail de montage TS 17 x 17 mm pour armoires électriques juxtaposables TS
Référence: SV 9673.940
Pour la fabrication d'une construction auxiliaire pour la séparation du compartiment de jeux de barres et comme ossature de montage pour une charge moyenne ou légère.
- Référence:
- SV 9673.940
- Modèle
- Pour le plan de montage extérieur
- Description produit
- Profilé de montage à trame TS sur trois côtés. Convient à la réalisation d'un bâti auxiliaire pour la séparation du compartiment de jeux de barres, pour l'application personnalisée comme châssis de montage pour les charges faibles ou moyennes, et la fixation sur les plans de montage internes ou externes de l'armoire TS 8.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Longueur
- 262,5 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Largeur: = 400 mm
Profondeur: = 400 mm - Unité d'emballage
- 12 p.
- Poids net
- 1,2 kg
- Poids brut
- 1,261 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177543485
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SV Rail de montage 17x17 mm, longueur : 262,5 mm, pour TS