Rail de montage TS 17 x 17 mm pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9673953

Pour la fabrication d'une construction auxiliaire pour la séparation du compartiment de jeux de barres et comme ossature de montage pour une charge moyenne ou légère.

Référence:
SV 9673953
Modèle
Pour la séparation verticale d'un espace réservé aux jeux de barres en partie arrière supérieure
Description produit
Profilé de montage à trame TS sur trois côtés. Convient à la réalisation d'un bâti auxiliaire pour la séparation du compartiment de jeux de barres, pour l'application personnalisée comme châssis de montage pour les charges faibles ou moyennes, et la fixation sur les plans de montage internes ou externes de l'armoire TS 8.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Longueur
487,5 mm
Convient à
Type de coffret: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 450 ‐ = 500
Unité d'emballage
12 p.
Poids net
2,16 kg
Poids brut
2,348 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177544833
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SV Rail de montage 17x17 mm, longueur : 487,5 mm, pour TS