Rail de montage TS 17 x 17 mm pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9673.961

Pour la fabrication d'une construction auxiliaire pour la séparation du compartiment de jeux de barres et comme ossature de montage pour une charge moyenne ou légère.

Référence:
SV 9673.961
Modèle
Pour la séparation verticale d'un espace réservé aux jeux de barres en partie arrière inférieure
Description produit
Profilé de montage à trame TS sur trois côtés. Convient à la réalisation d'un bâti auxiliaire pour la séparation du compartiment de jeux de barres, pour l'application personnalisée comme châssis de montage pour les charges faibles ou moyennes, et la fixation sur les plans de montage internes ou externes de l'armoire TS 8.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Longueur
512,5 mm
Convient à
Type de coffret: TS 8
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 450
Unité d'emballage
12 p.
Poids net
2,52 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177543546
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234