- Référence:
- SV 9673981
- Modèle
- Pour la séparation verticale d'un espace réservé aux jeux de barres en partie arrière inférieure
- Description produit
- Profilé de montage à trame TS sur trois côtés. Convient à la réalisation d'un bâti auxiliaire pour la séparation du compartiment de jeux de barres, pour l'application personnalisée comme châssis de montage pour les charges faibles ou moyennes, et la fixation sur les plans de montage internes ou externes de l'armoire TS 8.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Longueur
- 712,5 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 800 mm
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 650
- Unité d'emballage
- 12 p.
- Poids net
- 3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177543324
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234