Supervision IT

Accessoires

Accessoires pour le système de surveillance et de supervision CMC, comme les poignées pour le contrôle d'accès, ainsi que les capteurs, câbles de raccordement, blocs d'alimentation

Accessoires

Poignées, électromagnétiques pour CMC III et interface IoT

Poignées à intégrer dans différents systèmes d'armoires.

Accessoires

Adaptateur de montage pour poignées

Poignée VX/TS pour pouvoir adapter une poignée VX sur un système de crémone TS.

Accessoires

Poignée de porte confort avec fonction d'ouverture

La porte est déverrouillée par le système d'ouverture automatique des portes par action sur le mécanisme de verrouillage.

Accessoires

Module de contrôle des portes

Unité de commande pour l'ouverture automatique des portes vitrées VX IT pour ADO avec trappes d'aération intégrées.

Accessoires

Kit d'ouverture automatique de porte pour ouverture automatique des portes (ADO)

Système d'amortissement par vérin à gaz sous pression qui permet l'ouverture de la porte dans toutes les situations d'urgence. Le raccordement et l'activation du kit de porte sont réalisés à l'aide du module de...

Accessoires

Bouton de porte

Bouton à raccorder aux contacts d'ouverture du module de contrôle des portes pour l'ouverture manuelle de la porte.

Accessoires

Portes pour VX IT pour ouverture automatique des portes (ADO)

Portes vitrées et en tôle d'acier VX IT, avec clapets de purge pour une ouverture automatique en cas d'alarme

Accessoires

Bloc d'alimentation CMC III pour UC, UC Compacte, réglette d'éclairage à diodes, module de contrôle des portes

Bloc d'alimentation CMC III pour l'utilisation à différents niveaux de tension.

Accessoires

Câble de raccordement pour PSM/PDU

Câble de raccordement et rallonge avec différents types de fiches/prises (Schuko/C19/C20).