Kit d'ouverture automatique de porte pour ouverture automatique des portes (ADO)

Référence: DK 7030241

Système d'amortissement par vérin à gaz sous pression qui permet l'ouverture de la porte dans toutes les situations d'urgence. Le raccordement et l'activation du kit de porte sont réalisés à l'aide du module de contrôle des portes correspondant.

Référence:
DK 7030241
Modèle
pour porte en tôle d'acier à 1 battant
Description produit
Pour l'ouverture automatique des portes d'une baie dans les situations d'urgence. Raccordement et commande via le module de contrôle des portes.
Mode de fonctionnement
Les portes sont maintenues fermées grâce à un système magnétique. Lorsque celui-ci n'est plus alimenté, le vérin à gaz ouvre la porte.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Aimants
avec système d'amortisseur à gaz sous pression
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,1 kg
Poids brut
3,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177701328
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Description produit
Kit d'ouverture de porte automatique
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
White Paper