Système d'amortissement par vérin à gaz sous pression qui permet l'ouverture de la porte dans toutes les situations d'urgence. Le raccordement et l'activation du kit de porte sont réalisés à l'aide du module de contrôle des portes correspondant.
Kit d'ouverture automatique de porte pour ouverture automatique des portes (ADO)
Référence: DK 7030250
Le produit ne sera plus disponible à partir du: 30 déc. 2023
- Référence:
- DK 7030250
- Modèle
- pour porte en tôle d'acier à 2 battants
- Description produit
- Pour l'ouverture automatique des portes d'une baie dans les situations d'urgence. Raccordement et commande via le module de contrôle des portes.
- Mode de fonctionnement
- Les portes sont maintenues fermées grâce à un système magnétique. Lorsque celui-ci n'est plus alimenté, le vérin à gaz ouvre la porte.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- avec système d'amortisseur à gaz sous pression
Faisceau de câbles
Verrouillage magnétique
Matériel de fixation inclus - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,746 kg
- Poids brut
- 4,946 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83015000
- EAN
- 4028177695863
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Description produit
- Kit d'ouverture de porte automatique - 2 battants
- Documentations
- Notice d'utilisation
- White Paper