Kit d'ouverture automatique de porte pour ouverture automatique des portes (ADO)

Référence: DK 7320792

Système d'amortissement par vérin à gaz sous pression qui permet l'ouverture de la porte dans toutes les situations d'urgence. Le raccordement et l'activation du kit de porte sont réalisés à l'aide du module de contrôle des portes correspondant.

Référence:
DK 7320792
Modèle
pour porte à double battants
Description produit
Pour l'ouverture automatique des portes d'une baie dans les situations d'urgence. Raccordement et commande via le module de contrôle des portes.
Mode de fonctionnement
Les portes sont maintenues fermées grâce à un système magnétique. Lorsque celui-ci n'est plus alimenté, le vérin à gaz ouvre la porte.
Composition de la livraison
avec système d'amortisseur à gaz sous pression
Matériel de fixation inclus
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,5 kg
Poids brut
3,76 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177606173
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Description produit
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
White Paper