Poignées, électromagnétiques pour CMC III et interface IoT

Référence: DK 7320.721

Poignées à intégrer dans différents systèmes d'armoires.

Référence:
DK 7320.721
Modèle
Poignée confort avec fonction passe
Description produit
Pour la commande et la surveillance via une unité de commande du type CMC III ou interface IoT.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
2 adaptateurs pour porte vitrée
Brides de câbles
Adaptateur pour serrures semi-cylindriques
Câble de raccordement (3 m) avec fiche RJ 12
Matériel de fixation inclus
Type de verrouillage
Fonction passe (avec fonction d'ouverture de secours)
Courant nominal max.
0,1 A
Nombre de participants par interface IoT (max.)
16
Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
2
Nombre de participants de l'UC (max.)
16
Number subscribers per PDU note
Max. 5 unités avec une alimentation via PoE
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,99 kg
Poids brut
0,992 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177390386
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
Poignée Confort électromagnétique CMC-TC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Data sheets