Pour l'utilisation universelle sur toutes les surfaces planes et parois, pour l'introduction de câbles préconfectionnés avec fiches. Montage également possible sur les découpes de connecteurs 24 pôles ou 16 pôles.
- Référence:
- AX 2583100
- Modèle
- pour 10 éléments d'étanchéité petit format
- Description produit
- Pour l'utilisation universelle sur toutes les surfaces et parois, pour l'introduction de câbles avec fiche. Montage également possible sur les découpes de connecteurs 24 pôles ou 16 pôles.
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- Noir
- Composition de la livraison
- Cadres d'étanchéité
Cadre de verrouillage - Découpe nécessaire
- 113,5 x 46 mm (24 pôles)
- Dimensions
- Largeur: 153,08 mm
Profondeur: 70,08 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,13 kg
- Poids brut
- 0,148 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177939912
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- SZ Cadre d'étanchéité, pour passage de câbles modulaire, pour 10 éléments d'étanchéité, petit format ou, pour découpes de connecteurs 24 pôles
- Homologations
- UR + C-UR (recognized)
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation