Plaque passe-câbles avec joint de compression élastique pour coffrets AX

Référence: SZ 2566400

Pour introduire des câbles avec fiche lorsque la plaque passe-câbles est déjà montée sur le coffret. La plaque passe-câbles en plusieurs parties peut être étanchéifiée grâce à des plaques coulissantes avec joint de compression élastique.

Référence:
SZ 2566400
Description produit
Pour introduire des câbles avec fiche lorsque la plaque passe-câbles est déjà montée sur le coffret. La plaque passe-câbles en plusieurs parties peut être étanchéifiée grâce à des plaques coulissantes avec joint de compression élastique.
Matériau
Plaque passe-câbles : tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Dimensions
Largeur: 401 mm
Profondeur: 221 mm
Convient à
Type de coffret: AX
Plaque passe-câbles
Taille: 6
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,65 kg
Poids brut
1,84 kg
Numéro du tarif douanier
73079100
EAN
4028177944619
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
SZ Plaque passe-câbles métallique pour coffrets AX, avec joint de compression en caoutchouc, LP: 401x221 mm, pour plaque passe-câbles taille 6
Documentations
Info sheet