Plaques passe-câbles en plastique avec empreinte préestampée métrique

Référence: SZ 2560010

Avec perforations préestampées pour presse-étoupes.

Référence:
SZ 2560010
Description produit
Avec perforations préestampées pour presse-étoupes. Utiliser les joints des plaques passe-câbles standards.
Couleur
RAL 7035
Remarque
L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
Nombre d'empreintes métriques préestampées
2 x M12
2 x M20
3 x M25
Dimensions
Largeur: 160 mm
Profondeur: 70 mm
Convient à
Type de coffret: AE
Plaque passe-câbles
Taille: 1
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55 sous réserve de montage approprié
Number knockouts
2
2
3
Metric diameter
M12
M20
M25
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,51 kg
Poids brut
0,605 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177550254
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
Plaques passe-câbles en plastique T1