Avec perforations préestampées pour presse-étoupes.
- Référence:
- SZ 2561010
- Description produit
- Avec perforations préestampées pour presse-étoupes. Utiliser les joints des plaques passe-câbles standards.
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
- Nombre d'empreintes métriques préestampées
- 3 x M16
5 x M20
4 x M25
2 x M32
2 x M40 - Dimensions
- Largeur: 330 mm
Profondeur: 90 mm - Convient à
- Type de coffret: AE
- Plaque passe-câbles
- Taille: 3
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...70 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55 sous réserve de montage approprié
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 1,13 kg
- Poids brut
- 1,396 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177550261
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- Plaques passe-câbles en plastique T3