- Référence:
- KL 1581000
- Description produit
- Avec perforations PG préestampées pour presse-étoupes. Utiliser les joints des plaques passe-câbles standards.
- Matériau
- ABS
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
- Nombre d'empreintes métriques préestampées
- 12
- Nombre x diamètre PG
- 12 x 13.5
- Dimensions
- Largeur: 220 mm
Profondeur: 90 mm
- Convient à
- Type de coffret: KL
- Plaque passe-câbles
- Taille: 2
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...70 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55 sous réserve de montage approprié
- Number knockouts
- 12
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,505 kg
- Poids brut
- 0,604 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73079100
- EAN
- 4028177010888
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
-
Plaque passe-câbles