Percer simplement les perforations pour les presse-étoupes avec le tournevis, indice de protection IP 66 avec un montage en position habituelle, en bas.
Plaque passe-câbles métallique avec empreinte préestampée métrique
Référence: SZ 1581100
Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
Le produit de substitution indiqué est approprié pour les boîtiers électriques KX:
- Référence:
- SZ 1581100
- Description produit
- Percer simplement les trous pour les presse-étoupes à l'aide d'un tournevis.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
- Nombre d'empreintes métriques préestampées
- 12 x M20
- Dimensions
- Largeur: 221 mm
Profondeur: 90 mm - Convient à
- Type de coffret: KL
- Plaque passe-câbles
- Taille: 2
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66 sous réserve de montage adéquat dans le bas du coffret ou de l'armoire
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,23 kg
- Poids brut
- 0,25 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73079100
- EAN
- 4028177390843
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- Plaque passe-câbles
- Documentations
- Informations supplémentaires