Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
- Référence:
 - SZ 2561400
 - Modèle
 - Plein
 - Description produit
 - En tant que pièce de rechange ou de remplacement des plaques passe-câbles standard d'origine.
 - Matériau
 - Tôle d'acier
 - Couleur
 - RAL 7035
 - Remarque
 - L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
 - Dimensions
 - Largeur: 330 mm
Profondeur: 90 mm - Convient à
 - Type de coffret: AE
 - Plaque passe-câbles
 - Taille: 3
 - Indice de protection IP selon CEI 60 529
 - IP 66 sous réserve de montage adéquat dans le bas du coffret ou de l'armoire
 - Unité d'emballage
 - 1 p.
 - Poids net
 - 0,08 kg
 - Poids brut
 - 0,319 kg
 - Numéro du tarif douanier
 - 73079100
 - EAN
 - 4028177510166
 - ETIM 9
 - EC000211
 - ETIM 8
 - EC000211
 - ECLASS 8.0
 - 27142421
 - Description produit
 - Plaque passe-câbles pleine