- Référence:
- SZ 2562450
- Modèle
- en deux parties
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
- 2 UE sont requises pour l'intégration dans une largeur d'armoire >760 mm
- Dimensions
- Largeur: 339 mm
Profondeur: 149 mm
- Convient à
- Type de coffret: AX
- Pour référence(s)
- 1031000
- 1038000
- 1045000
- 1077000
- 1094000
- 1380000
- Plaque passe-câbles
- Taille: 2
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
-
SZ Plaque passe-câbles métallique en deux parties, pour coffrets AX, avec joint de compression élastique, L339 x P149 mm, pour plaques passe-câbles taille 2