Plaque passe-câbles métallique avec empreinte métrique préestampée pour AX

Référence: AX 2574100

Défoncer les perforations pour les presse-étoupes simplement avec un tournevis.

Référence:
AX 2574100
Description produit
Défoncer les perforations pour les presse-étoupes simplement avec un tournevis.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Remarque
L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
Nombre d'empreintes métriques préestampées
1 x M12
6 x M16
8 x M20
11 x M25
6 x M32
4 x M40
Dimensions
Largeur: 534 mm
Profondeur: 149 mm
Convient à
Type de coffret: AX
Plaque passe-câbles
Taille: 4
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66 sous réserve de montage approprié
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12K
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,98 kg
Poids brut
0,98 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73079100
EAN
4028177925212
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
SZ Plaque passe-câbles métallique pour coffrets AX, avec empreinte préestampée métrique, LP : 534x149 mm, pour plaque passe-câbles taille 4
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires