Réducteurs en polyamide pour presse-étoupes en polyamide

Référence: SZ 2411558

Pour presse-étoupes en polyamide, pour l'adaptation des presse-étoupes métriques à des perçages ou des filetages de diamètre supérieur.

Référence:
SZ 2411558
Description produit
Pour l'adaptation des presse-étoupes métriques à des perçages ou filetages de diamètre supérieur.
Avantages
Réducteur et contre-écrou groupés dans une UE économise du travail lors de la commande et de la place de stockage.
Matériau
Polyamide 6 GF30
Couleur
RAL 7035
Thread inside
M25
Unité d'emballage
25 p.
Poids net
0,675 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177550162
ECLASS 8.0
27189234