Plaque passe-câbles monobloc ajourée pour DK-TS

Référence: DK 7825.812

Tôle de fond, d'une seule pièce avec aération, pour TS, avec perforations pour l'aération, découpe pour l'introduction des câbles à l'arrière, avec brosse passe-câbles.

Référence:
DK 7825.812
Description produit
Avec des perforations pour assurer l'aération et découpe avec brosse passe-câbles à l'arrière.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TS 8
Largeur: 800 mm
Profondeur: 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,265 kg
Poids brut
8,7 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177547957
ECLASS 8.0
27189261