Plaques passe-câbles modulaires ajourées, avec régulateur de débit d'air pour DK-TS

Référence: DK 7825366

Les tôles de fond modulaires, avec aération et régulateur de débit d'air permettent de contrôler le flux d'air circulant du plancher technique vers les composants intégrés dans la baie.

Référence:
DK 7825366
Description produit
Pour un flux d'air contrôlé depuis le plancher technique vers les composants intégrés dans la baie. Des lamelles permettent de régler l'ouverture d'entrée d'air de manière personnalisée entre 10 % et 80 %. Lorsque la partie arrière de la baie est cloisonnée avec des plaques passe-câbles, la répartition du flux d'air dans le plancher technique peut être adapté aux besoins de chaque baie. Il est possible de combiner à souhait la plaque passe-câbles modulaire avec toutes les plaques passe-câbles. Les plaques passe-câbles modulaires étant dotées de vis de fixation conductrices, il est inutile de réaliser une mise à la masse.
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Plaques passe-câbles modulaires ajourées
Cartouche filtrante
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TS 8
Largeur: 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,209 kg
Poids brut
2,409 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177551138
ECLASS 8.0
27189261