À enficher sur les plaques passe-câbles.
- Référence:
- TS 8802100
- Description produit
- Pour étanchéifier le passage de câbles entre les plaques passe-câbles.
- Avantages
- Convient particulièrement aux câbles de sections identiques
- Caractéristiques techniques
- Joint de compression élastique : section 30 x 25 mm
- Domaines d'application
- A enficher sur les plaques passe-câbles
- Matériau
- Profilé en aluminium extrudé
Joint de compression élastique : mousse polyuréthane - Composition de la livraison
- Profilés d'enfichage, avec joints de compression élastiques
- Remarque
- 2 pièces suffisent pour une ouverture de la base d'une l'armoire dont la largeur ne dépasse pas 800 mm
- Les armoires de largeur supérieure ou égale à 1000 mm disposent de deux ouvertures dans la base Il est possible de monter 4 pièces par armoire.
- Convient à
- Type de coffret: TS: = 1.000 mm
Type de coffret: TP - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55 sous réserve de montage approprié
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,32 kg
- Poids brut
- 0,351 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76042990
- EAN
- 4028177382503
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- TS Profilé passe-câbles central pour armoires électriques TS, VX SE et pupitres TP de largeur 1000 mm