Profilé passe-câbles central pour armoires TS et pupitres TP

Référence: TS 8802160

À enficher sur les plaques passe-câbles.

Référence:
TS 8802160
Description produit
Pour étanchéifier le passage de câbles entre les plaques passe-câbles.
Avantages
Convient particulièrement aux câbles de sections identiques
Caractéristiques techniques
Joint de compression élastique : section 30 x 25 mm
Domaines d'application
A enficher sur les plaques passe-câbles
Matériau
Profilé en aluminium extrudé
Joint de compression élastique : mousse polyuréthane
Composition de la livraison
Profilés d'enfichage, avec joints de compression élastiques
Remarque
2 pièces suffisent pour une ouverture de la base d'une l'armoire dont la largeur ne dépasse pas 800 mm
Les armoires de largeur supérieure ou égale à 1000 mm disposent de deux ouvertures dans la base Il est possible de monter 4 pièces par armoire.
Convient à
Type de coffret: TS: = 1.600 mm
Type de coffret: TP
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55 sous réserve de montage approprié
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,592 kg
Poids brut
0,6 kg
Numéro du tarif douanier
76042990
EAN
4028177556829
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
TS Profilé passe-câbles central pour armoires électriques TS, VX SE et pupitres TP de largeur 1600 mm