- Référence:
- TS 7825387
- Modèle
- Introduction de câbles avec brosse, haute étanchéité
- Description produit
- Une garniture à brosse spéciale avec des brosses partant des deux côtés permet une protection optimale si les câbles sont correctement positionnés. Le modèle livré en deux parties peut se fixer avec des câbles déjà installés.
- Matériau
- Tôle modulaire : tôle d'acier
Brosse passe-câbles : plastique, UL 94-HB, sans halogène
- Finition
- Tôle modulaire : zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
avec pièces de blocage
- Remarque
- La combinaison de plusieurs plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie TS IT.
- Dimensions
- Profondeur: 237,5 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
SE
Largeur: 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,811 kg
- Poids brut
- 1,9 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177551169
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
Module de plaque de fond passe-câbles