Aide au montage 19" pour Network Cable Organizer

Référence: DK 5502110

Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant.

Référence:
DK 5502110
Description produit
Pour un montage simplifié des composants 19" au sein d'un plan de montage.
Domaines d'application
Pour soutenir les équipements lourds
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Charge admissible
150 N max.
Remarque
Surface portante effective par côté : 35 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,64 kg
Poids brut
0,84 kg
Numéro du tarif douanier
76042990
EAN
4028177938007
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
IT 19" aide à l'installation