Chemin de câbles pour TX CableNet

Référence: DK 7888322

Pour fixation arrière ou latérale d'un chemin de câbles sur le cadre d'ossature 19" des baies TX, permet la gestion verticale des câbles indépendamment de l'ossature des baies.

Référence:
DK 7888322
Description produit
Pour le guidage vertical des câbles et la décharge de traction.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TX CableNet
Hauteur: = 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8 kg
Poids brut
10 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177964259
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Chemin de câbles pour TX CableNet, H = 2200 mm, L = 308 mm, pour le guidage vertical des câbles et la décharge de traction, perforations multi-fonctions intégrées pour fixation à l'aide de clips.