Les découpes pour le guidage des câbles à n'importe quelle position dans les panneaux latéraux, panneaux arrière, portes, toits en tôle et tôles de fond peuvent être cachées pour améliorer l'esthétique par simple insertion de la brosse passe-câbles.
- Référence:
- DK 7888610
- Description produit
- Pour l'introduction des câbles dans le toit.
- Avantages
- À insérer facilement sur le bord de la découpe
- Matériau
- Support plastique avec garniture à brosse
Garniture à brosses : plastique, UL 94-V0
Poils : matière plastique, UL 94-HB - Longueur des poils
- 30 mm
- Longueur
- 390 mm
- Dimensions
- Largeur: 19 mm
Longueur: 390 mm - Convient à
- Type de coffret: TE 8000
Largeur: 600 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,198 kg
- Poids brut
- 0,222 kg
- Numéro du tarif douanier
- 96035000
- EAN
- 4028177802148
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- TE 8000 kit de brosses pour baies toit 600