- Référence:
- SZ 2400900
- Description produit
- Pour des câbles avec fiche ou prise. Montage sur les découpes de connecteurs 24 pôles ou 16 pôles des plaques modulaires pour cloisons et plaques passe-câbles métalliques.
- Avantages
- Ajout ou substitution de câbles sans démontage du cadre d'étanchéité
- Matériau
- Cadre : polyamide
Joint plat : CR
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Découpe nécessaire
- 24 pôles
- Number modules 20 x 20
- 10 p.
- Dimensions
- Largeur: 145 mm
Profondeur: 67 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 64
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,12 kg
- Poids brut
- 0,145 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177534643
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
-
SZ Cadre d'étanchéité pour modules d'étanchéité, pour découpe 24 pôles