Modules d'étanchéité pour cadres d'étanchéité

Référence: SZ 2400920

Pour l'étanchéité des câbles en association avec le cadre d'étanchéité. Les modules d'étanchéité 20 x 20 mm et 40 x 40 mm peuvent être combinés.

Référence:
SZ 2400920
Modèle
Modules d'étanchéité 20 x 20 mm
Description produit
Pour l'étanchéité des câbles en association avec le cadre d'étanchéité. Les modules d'étanchéité 20 x 20 mm et 40 x 40 mm peuvent être combinés.
Avantages
Les modules d'étanchéité sont raccordés au câble sans risque d'être perdus
Matériau
Coque rigide : polyamide
Joint : TPE 2
Remarque
1 module d'étanchéité 40 x 40 mm ≙ 4 modules d'étanchéité 20 x 20 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 64
Pour diamètres de câbles
4 ‐ 6 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,05 kg
Poids brut
0,07 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177534674
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
SZ Modules d'étanchéité pour cadre d'étanchéité, taille : 20x20 mm, pour zone étanche 4-6 mm
Documentations
Info sheet