Goulotte de câblage pour profilé vertical TS

Référence: TS 8800520

Pour le montage sur le profilé vertical de l'armoire, sur deux profilés d'armoires juxtaposées dans la zone de juxtaposition.

Référence:
TS 8800520
Modèle
Largeur 50 mm, à monter sur un profilé vertical à côté du panneau latéral.
Avantages
Les points de fixation des goulottes de câbles correspondent aux perforations TS. Les perçages complexes nécessaires pour fixer les goulottes sont donc superflus.
Les lignes de rupture des barrettes sont également prévues en fonction des goulottes horizontales pour plaque de montage.
Une autre barrette à la hauteur de la plaque de montage permet une introduction directe dans la goulotte de câbles.
Matériau
PVC durci
Difficilement inflammable, autoextinguible
Couleur
Proche RAL 7030
Composition de la livraison
Goulotte de câbles avec couvercle
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Remarque
Peut être coupé pour les autres dimensions d'armoire.
Dimensions
Largeur: 50 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 80 mm
Convient à
Type de coffret: TS
VX SE
PC
IW
Hauteur: ≤ 2.000 mm
Plage de température de fonctionnement
60 °C
Unité d'emballage
8 p.
Poids net
9,944 kg
Poids brut
10,52 kg
Numéro du tarif douanier
39259020
EAN
4028177233652
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Description produit
TS Goulotte de câbles pour profilé TS vertical, LHP : 50x1800x80 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK