Goulotte de câblage pour profilé vertical TS

Référence: TS 8800540

Pour le montage sur le profilé vertical de l'armoire, sur deux profilés d'armoires juxtaposées dans la zone de juxtaposition.

Référence:
TS 8800540
Modèle
Largeur 100 mm, à monter sur deux profilés d'armoires juxtaposées.
Avantages
Les points de fixation des goulottes de câbles correspondent aux perforations TS. Les perçages complexes nécessaires pour fixer les goulottes sont donc superflus.
Les lignes de rupture des barrettes sont également prévues en fonction des goulottes horizontales pour plaque de montage.
Une autre barrette à la hauteur de la plaque de montage permet une introduction directe dans la goulotte de câbles.
Matériau
PVC durci
Difficilement inflammable, autoextinguible
Couleur
Proche RAL 7030
Composition de la livraison
Goulotte de câbles avec couvercle
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Remarque
Peut être coupé pour les autres dimensions d'armoire.
Dimensions
Largeur: 100 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 80 mm
Convient à
Type de coffret: TS
VX SE
PC
IW
Hauteur: ≤ 1.800 mm
Plage de température de fonctionnement
60 °C
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
8,192 kg
Poids brut
8,623 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177238008
ECLASS 8.0
27400703
Description produit
TS Goulotte de câbles pour profilé TS vertical, LHP : 100x1600x80 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK