- Référence:
- TS 8800570
- Modèle
- Largeur 50 mm, à monter sur un profilé vertical à côté du panneau latéral.
- Avantages
- Les points de fixation des goulottes de câbles correspondent aux perforations TS. Les perçages complexes nécessaires pour fixer les goulottes sont donc superflus.
- Les lignes de rupture des barrettes sont également prévues en fonction des goulottes horizontales pour plaque de montage.
- Une autre barrette à la hauteur de la plaque de montage permet une introduction directe dans la goulotte de câbles.
- Matériau
- PVC durci
Difficilement inflammable, autoextinguible
- Couleur
- Proche RAL 7030
- Composition de la livraison
- Goulotte de câbles avec couvercle
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Remarque
- Peut être coupé pour les autres dimensions d'armoire.
- Dimensions
- Largeur: 50 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 80 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS
VX SE
PC
IW
Hauteur: ≤ 1.800 mm
- Plage de température de fonctionnement
- 60 °C
- Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 8,968 kg
- Poids brut
- 9,44 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39259020
- EAN
- 4028177238015
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Description produit
-
TS Goulotte de câbles pour profilé TS vertical, LHP : 50x1600x80 mm