Pour un montage fiable des goulottes de câbles et pour la fixation des rails porteurs et de montage.
- Référence:
- TS 8800531
- Description produit
- Pour le montage fiable des goulottes de câbles. Conviennent également pour fixer les rails porteurs et les rails de montage.
- Domaines d'application
- Perforations TS
- Perçage Ø 4,5 mm
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,169 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83082000
- EAN
- 4028177510227
- ETIM 9
- EC002339
- ECLASS 8.0
- 23120402
- Description produit
- TS Rivets en aluminium, pour goulottes de câbles, rails porteurs et rails de montage