Pour armoires TS, PC, pupitres universels TP, socles, pour la décharge de traction au niveau de l'introduction des câbles.
Rail de retenue de câbles Équerres profilées pour armoires TS, PC, pupitres universels TP, socles TS
Référence: PS 4336000
Le produit ne sera plus disponible à partir du: 31 janv. 2020
Le produit de substitution indiqué est approprié pour les armoires électriques VX, TS, VX SE, PC, et socles VX:
- Référence:
- PS 4336000
- Description produit
- Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur dans une trame de perforations de 25 mm sur le profilé horizontal ou dans le socle TS/Flex-Block.
- Matériau
- Acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Le boulon de fixation pour socle est nécessaire lors du montage sur socle TS.
- Dimensions
- Longueur: 985 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS
PC
Pupitre universel TP
Largeur: = 1.000 mm - Convient à la largeur
- = 1 000 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 5,2 kg
- Poids brut
- 5,848 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177099180
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- PS Rails de retenue de câbles (équerre profilée) pour largeur : 1000 mm
- Documentations
- Info sheet